Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
082H8042 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
AMV 140, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 5.50 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AMV 140, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 5.50 mm
082H8042
VVS: 460948140
AMV 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N