Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
082H8041 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
AMV 130, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 5.50 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AMV 130, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 5.50 mm
082H8041
VVS: 460948160
AMV 130 H 230V 24s/mm 5,5mm 200N