AME 685, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 80.00 mm

082G3500

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.011 Kilogram
Nettovægt 6.3 Kilogram
Volume 27.83 Liter
EAN nr. 5702425117817

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 3 s/mm
6 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation HD fjernvarme
Beskyttelsesklasse II
Energiforbrug [W] 35 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighedstype Standard
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 5000 N
Manuel betjening Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 200 °C
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback Ja
Produktgruppe Gear actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP-dossier produktnavn AMV(E) 65x/685/855
Sikkerhedsfunktion Nej
Styreindgangssignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Styreindgangssignal Y [mA], impedans [Ohm] 100
Styreindgangssignal Y [V] 0(2) - 10 V
Styreindgangssignal Y [V], impedans [kOhm] 1 kOhm
Styresignaltype 3-punkt
Type AME 685
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 80 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality