Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
082H0053 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
AME 445, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 20.00 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AME 445, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 20.00 mm
082H0053
AME 445 24V 3 s/mm 20mm 400N