Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
082H3038 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
AME 25, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 15.00 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AME 25, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 15.00 mm
082H3038
VVS: 460946225
AME 25 SD 24V 15s/mm 15mm 450N