Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
082H8065 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
AME 140, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 5.50 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AME 140, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 5.50 mm
082H8065
AME 140 X 24V 12s/mm 5,5mm 200N