AME 140, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 5.50 mm

082H8047

AME 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.4 Kilogram
Nettovægt 0.364 Kilogram
Volume 0.974 Liter
EAN nr. 5702421552056

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 12 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation fan coil
Beskyttelsesklasse II
Description AME 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 1 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Hastighedstype Standard
Kapsling IP42
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 200 N
Manuel betjening Ja
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback Ja
Produktgruppe Gear actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP-dossier produktnavn AMV (E) 130 - 150
Sikkerhedsfunktion Nej
Styreindgangssignal Y [mA] 0 - 20 mA
Styreindgangssignal Y [V] 0 - 10 V
Styresignaltype Modulerende
Type AME 140
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 5.5 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality