Elektriske aktuatorer, AMV 658 SU, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Forsyningsspænding [V] DC: 230
082G3447
VVS: 460947513
AMV 658 SU 230V
AMV 658 SU 230V
Bruttovægt | 9.691 Kg |
Nettovægt | 9.691 Kg |
Volume | 18.522 Liter |
EAN nr. | 5710104037349 |
Bruttovægt | 9.691 Kg |
Nettovægt | 9.691 Kg |
Volume | 18.522 Liter |
EAN nr. | 5710104037349 |
Aktuatorhastighed [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | HD fjernvarme |
Beskyttelsesklasse | II |
Description | AMV 658 SU 230V |
Energiforbrug [W] | 36 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Ja |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 2000 N |
Manuel betjening | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | nej – potentiometer påkrævet |
Produktgruppe | Electrical actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP-dossier produktnavn | AMV(E) 65x/685/855 |
Sikkerhedsfunktion | Ja |
Styresignaltype | 3-punkt |
Type | AMV 658 SU |
Vandring [mm] | 50 mm |
Aktuatorhastighed [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | HD fjernvarme |
Beskyttelsesklasse | II |
Description | AMV 658 SU 230V |
Energiforbrug [W] | 36 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Ja |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 2000 N |
Manuel betjening | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | nej – potentiometer påkrævet |
Produktgruppe | Electrical actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP-dossier produktnavn | AMV(E) 65x/685/855 |
Sikkerhedsfunktion | Ja |
Styresignaltype | 3-punkt |
Type | AMV 658 SU |
Vandring [mm] | 50 mm |