Elektriske aktuatorer, AMV 13 SU, Forsyningsspænding [V] AC: 24
082H3043
VVS: 460946513
AMV 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N
AMV 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N
Bruttovægt | 0.8 Kg |
Nettovægt | 0.8 Kg |
Volume | 1.613 Liter |
EAN nr. | 5702421525135 |
Bruttovægt | 0.8 Kg |
Nettovægt | 0.8 Kg |
Volume | 1.613 Liter |
EAN nr. | 5702421525135 |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 14 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | Fjernvarme |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N |
Drejetid [s] | 0 " |
Energiforbrug [W] | 7 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Ja |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 300 N |
Manuel betjening | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | nej – potentiometer påkrævet |
Produktgruppe | Electrical actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406 |
SCIP-dossier produktnavn | AMV(E) 10/13 |
Sikkerhedsfunktion | Ja |
Styresignaltype | 3-punkt |
Type | AMV 13 SU |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5.5 mm |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 14 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | Fjernvarme |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N |
Drejetid [s] | 0 " |
Energiforbrug [W] | 7 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Ja |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 300 N |
Manuel betjening | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | nej – potentiometer påkrævet |
Produktgruppe | Electrical actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406 |
SCIP-dossier produktnavn | AMV(E) 10/13 |
Sikkerhedsfunktion | Ja |
Styresignaltype | 3-punkt |
Type | AMV 13 SU |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5.5 mm |