AMV 25 SD, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 15.00 mm
082H3037
VVS: 460946326
AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N
AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N
Bruttovægt | 2.222 Kg |
Nettovægt | 2.176 Kg |
Volume | 5.187 Liter |
EAN nr. | 5702421522004 |
Bruttovægt | 2.222 Kg |
Nettovægt | 2.176 Kg |
Volume | 5.187 Liter |
EAN nr. | 5702421522004 |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 11 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | HVAC |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N |
Drejetid [s] | 0 " |
Energiforbrug [W] | 12 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fjeder nedadgående (retur) | Ja |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 450 N |
Manuel betjening | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | nej – potentiometer påkrævet |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9 |
SCIP-dossier produktnavn | AMV(E) 25 SU/SD |
Sikkerhedsfunktion | Ja |
Styresignaltype | 3-punkt |
Type | AMV 25 SD |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 15 mm |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 11 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | HVAC |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N |
Drejetid [s] | 0 " |
Energiforbrug [W] | 12 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fjeder nedadgående (retur) | Ja |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 450 N |
Manuel betjening | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | nej – potentiometer påkrævet |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9 |
SCIP-dossier produktnavn | AMV(E) 25 SU/SD |
Sikkerhedsfunktion | Ja |
Styresignaltype | 3-punkt |
Type | AMV 25 SD |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 15 mm |