Kugleventiler, JIP-IP, TW, Reduceret gennemløb, PN 40, DN 20
065N7017
Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated Copper CuFLEX TWIN-double pipes
Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated Copper CuFLEX TWIN-double pipes
Bruttovægt | 3.266 Kg |
Nettovægt | 2.5 Kg |
Volume | 4.084 Liter |
EAN nr. | 5702428668316 |
Bruttovægt | 3.266 Kg |
Nettovægt | 2.5 Kg |
Volume | 4.084 Liter |
EAN nr. | 5702428668316 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated Copper CuFLEX TWIN-double pipes |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 40 bar |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftstype | Håndtag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | On/Off |
Husets materiale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-værdier [m³/h] | 15 m³/h |
Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 180 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsretning | Alle |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Produktgruppe | Ball valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | Rp 3/4 |
Tilslutningstyper | Internal thread / CuFLEX Ø18 LOGSTOR |
Trykklasse | PN 40 |
Type | JIP-IP, TW |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 20 |
Ventiltype | Reduceret gennemløb |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated Copper CuFLEX TWIN-double pipes |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 40 bar |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftstype | Håndtag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | On/Off |
Husets materiale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-værdier [m³/h] | 15 m³/h |
Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 180 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsretning | Alle |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Produktgruppe | Ball valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | Rp 3/4 |
Tilslutningstyper | Internal thread / CuFLEX Ø18 LOGSTOR |
Trykklasse | PN 40 |
Type | JIP-IP, TW |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 20 |
Ventiltype | Reduceret gennemløb |