Kugleventiler, JIP-WW, RB, man. gear, Reduceret gennemløb, PN 25, DN 80, Svejse
Kugleventiler, JIP-WW, RB, man. gear, Reduceret gennemløb, PN 25, DN 80, Svejse

065N0139

JIP-WW DN 80 PN25 WG

Produktdetaljer

Bruttovægt 18 kg
Nettovægt 16 kg
EAN nr. 5702421661031

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Beskrivelse JIP-WW DN 80 PN25 WG
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 25 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftstype Man. gear
Funktion On/Off
Gearflangetype F07
Godkendelsesstandard EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20
PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1
Husets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Højde til toppen af gear [mm] 265 mm
Kegle-/sædepakningsmateriale PTFE+C
Kvs-værdier [m³/h] 470 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Længde [mm] 270 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Kugleventiler
Spindelpakningsmateriale PTFE/Grafit
Svejseendemateriale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Svejse
Trykklasse PN 25
Type JIP-WW, RB, man. gear
Ventilhusets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilkuglemateriale Rustfrit stål
Ventilspindelmateriale Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306
Ventilstørrelse DN 80
Ventiltype Reduceret gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality