Kugleventiler, JIP-FF, RB, man. gear, Reduceret gennemløb, PN 25, Flange

065N0356

VVS: 418724120
Dette produkt er udgået.

JIP-FF DN200 PN25 WG L600

Produktdetaljer

Bruttovægt 114.1 Kilogram
Nettovægt 112.1 Kilogram
Volume 633.6 Liter
EAN nr. 5702421650608

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Description JIP-FF DN200 PN25 WG L600
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 25 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftstype Man. gear
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flangemateriale EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Funktion On/Off
Gearflangetype F10/F12
Godkendelsesstandard EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20
PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1
Husets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Højde til toppen af gear [mm] 4965 mm
Kegle-/sædepakningsmateriale PTFE+C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 2300 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Længde [mm] 600 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Ball valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpakningsmateriale PTFE/Grafit
Svejseendemateriale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Trykklasse PN 25
Type JIP-FF, RB, Worm gear
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilkuglemateriale Rustfrit stål
Ventilspindelmateriale Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306
Ventilstørrelse DN 200
Ventiltype Reduceret gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality