Kugleventiler, JIP-WW, FB, man. gear, PN 25, DN 350, Svejse
065N1173
VVS: 418725325
JIP-WW DN350 FB PN25 WG
JIP-WW DN350 FB PN25 WG
Bruttovægt | 692 kg |
Nettovægt | 644 kg |
EAN nr. | 5710104511900 |
Bruttovægt | 692 kg |
Nettovægt | 644 kg |
EAN nr. | 5710104511900 |
Beskrivelse | JIP-WW DN350 FB PN25 WG |
Funktion | On/Off |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 180 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Produktgruppe | Kugleventiler |
Tilslutningstyper | Svejse |
Trykklasse | PN 25 |
Type | JIP-WW, FB, man. gear |
Ventilhusets materiale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Ventilstørrelse | DN 350 |
Beskrivelse | JIP-WW DN350 FB PN25 WG |
Funktion | On/Off |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 180 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Produktgruppe | Kugleventiler |
Tilslutningstyper | Svejse |
Trykklasse | PN 25 |
Type | JIP-WW, FB, man. gear |
Ventilhusets materiale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Ventilstørrelse | DN 350 |