Kugleventiler, JIP-WW, FB, man. gear, Fuldt gennemløb, PN 25, DN 400, Svejse
Kugleventiler, JIP-WW, FB, man. gear, Fuldt gennemløb, PN 25, DN 400, Svejse

065N1176

VVS: 418725024

JIP-WW DN400 FB PN25 WG H650

Produktdetaljer

Bruttovægt 800.5 kg
Nettovægt 800.5 kg
EAN nr. 5702421651391

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Beskrivelse JIP-WW DN400 FB PN25 WG H650
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 25 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftstype Man. gear
Funktion On/Off
Gearflangetype F25
Godkendelsesstandard EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20
PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1
Husets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Højde til toppen af gear [mm] 10235 mm
Kegle-/sædepakningsmateriale PTFE+C
Kvs-værdier [m³/h] 37500 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Længde [mm] 1030 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Kugleventiler
Spindelpakningsmateriale PTFE/Grafit
Svejseendemateriale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Svejse
Trykklasse PN 25
Type JIP-WW, FB, man. gear
Ventilhusets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilkuglemateriale Rustfrit stål
Ventilspindelmateriale Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306
Ventilstørrelse DN 400
Ventiltype Fuldt gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality