Kugleventiler, JIP-WW, FB, man. gear, Fuldt gennemløb, PN 25, DN 300, Svejse
065N1166
VVS: 418725023
JIP-WW DN300 FB PN25 WG H505
JIP-WW DN300 FB PN25 WG H505
Bruttovægt | 366 Kg |
Nettovægt | 320 Kg |
Volume | 796.8 Liter |
EAN nr. | 5702421651384 |
Bruttovægt | 366 Kg |
Nettovægt | 320 Kg |
Volume | 796.8 Liter |
EAN nr. | 5702421651384 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Opvarmning og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN300 FB PN25 WG H505 |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 25 bar |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftstype | Man. gear |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | On/Off |
Gearflangetype | F25 |
Godkendelsesstandard |
EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20 PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1 |
Husets materiale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Højde til toppen af gear [mm] | 8165 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kegle-/sædepakningsmateriale | PTFE+C |
Kvs-værdier [m³/h] | 24000 m³/h |
Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
Længde [mm] | 740 mm |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 180 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsretning | Alle |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Produktgruppe | Ball valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpakningsmateriale | PTFE/Grafit |
Svejseendemateriale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningstyper | Svejse |
Trykklasse | PN 25 |
Type | JIP-WW, FB, Worm gear |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Ventilkuglemateriale | Rustfrit stål |
Ventilspindelmateriale | Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306 |
Ventilstørrelse | DN 300 |
Ventiltype | Fuldt gennemløb |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Opvarmning og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN300 FB PN25 WG H505 |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 25 bar |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftstype | Man. gear |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | On/Off |
Gearflangetype | F25 |
Godkendelsesstandard |
EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20 PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1 |
Husets materiale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Højde til toppen af gear [mm] | 8165 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kegle-/sædepakningsmateriale | PTFE+C |
Kvs-værdier [m³/h] | 24000 m³/h |
Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
Længde [mm] | 740 mm |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 180 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsretning | Alle |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Produktgruppe | Ball valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpakningsmateriale | PTFE/Grafit |
Svejseendemateriale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningstyper | Svejse |
Trykklasse | PN 25 |
Type | JIP-WW, FB, Worm gear |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Ventilkuglemateriale | Rustfrit stål |
Ventilspindelmateriale | Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306 |
Ventilstørrelse | DN 300 |
Ventiltype | Fuldt gennemløb |