Kugleventiler, JIP-WW, FB, håndtag, Fuldt gennemløb, PN 25, DN 65, Svejse

065N1130

VVS: 418720013

JIP-WW DN 65 FB PN25 L hi

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.84 Kg
Nettovægt 7.52 Kg
Volume 10.65 Liter
EAN nr. 5702421651315

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-WW DN 65 FB PN25 L hi
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 25 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftstype Håndtag
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion On/Off
Godkendelsesstandard EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20
PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1
Husets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
In scope of WEEE and contain batteries No
Kegle-/sædepakningsmateriale PTFE+C
Kvs-værdier [m³/h] 820 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Længde [mm] 280 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Ball valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpakningsmateriale PTFE/Grafit
Svejseendemateriale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Svejse
Trykklasse PN 25
Type JIP-WW, FB, Handle
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhusets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilkuglemateriale Rustfrit stål
Ventilspindelmateriale Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306
Ventilstørrelse DN 65
Ventiltype Fuldt gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality