Kugleventiler, JIP-FF, FB, man. gear, Fuldt gennemløb, PN 25, DN 400, Flange

065N1376

VVS: 418738024

JIP-FF DN400 FB PN25 WG L1100

Produktdetaljer

Bruttovægt 909 Kg
Nettovægt 846 Kg
Volume 2007.72 Liter
EAN nr. 5702421652008

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Description JIP-FF DN400 FB PN25 WG L1100
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 25 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftstype Man. gear
Flangemateriale EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Funktion On/Off
Gearflangetype F25
Godkendelsesstandard EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20
PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1
Husets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Højde til toppen af gear [mm] 10235 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kegle-/sædepakningsmateriale PTFE+C
Kvs-værdier [m³/h] 37500 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Længde [mm] 1100 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Ball valves
Spindelpakningsmateriale PTFE/Grafit
Svejseendemateriale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Trykklasse PN 25
Type JIP-FF, FB, Worm gear
Ventilhusets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilkuglemateriale Rustfrit stål
Ventilspindelmateriale Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306
Ventilstørrelse DN 400
Ventiltype Fuldt gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality