Kugleventiler, JIP-FF, FB, håndtag, Fuldt gennemløb, PN 40, DN 25, Flange

065N1310

VVS: 418704008

JIP-FF DN 25 FB PN40 L hi L160

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.816 Kg
Nettovægt 3.8 Kg
Volume 4.328 Liter
EAN nr. 5702421651452

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-FF DN 25 FB PN40 L hi L160
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 40 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftstype Håndtag
EU RoHS compliance Out of scope
Flangemateriale EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Funktion On/Off
Godkendelsesstandard EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20
PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1
Husets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
In scope of WEEE and contain batteries No
Kegle-/sædepakningsmateriale PTFE+C
Kvs-værdier [m³/h] 90 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Længde [mm] 160 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Ball valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpakningsmateriale PTFE/Grafit
Svejseendemateriale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Trykklasse PN 40
Type JIP-FF, FB, Handle
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhusets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilkuglemateriale Rustfrit stål
Ventilspindelmateriale Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306
Ventilstørrelse DN 25
Ventiltype Fuldt gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality