Kugleventiler, JIP-FF, FB, håndtag, Fuldt gennemløb, PN 16, DN 65, Flange/
svejse
Kugleventiler, JIP-FF, FB, håndtag, Fuldt gennemløb, PN 16, DN 65, Flange/ svejse

065N1530

VVS: 418740013

JIP-FW DN 65 FB PN16 L hi

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.17 kg
Nettovægt 9 kg
EAN nr. 5702421651711

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Beskrivelse JIP-FW DN 65 FB PN16 L hi
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftstype Håndtag
Flangemateriale EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Funktion On/Off
Godkendelsesstandard EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20
PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1
Husets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Kegle-/sædepakningsmateriale PTFE+C
Kvs-værdier [m³/h] 820 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Længde [mm] 285 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Kugleventiler
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Spindelpakningsmateriale PTFE/Grafit
Svejseendemateriale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange/ svejse
Trykklasse PN 16
Type JIP-FF, FB, håndtag
Ventilhusets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilkuglemateriale Rustfrit stål
Ventilspindelmateriale Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306
Ventilstørrelse DN 65
Ventiltype Fuldt gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service