Elektriske aktuatorer, AUMA Norm DN80 RB / DN65 FB
Elektriske aktuatorer, AUMA Norm DN80 RB / DN65 FB

065N8199

AUMA Norm DN80 RB / DN65 FB

Produktdetaljer

Bruttovægt 20 kg
Nettovægt 18 kg
EAN nr. 5702421660966

 

Applikation Opvarmning og køling
Beskrivelse AUMA Norm DN80 RB / DN65 FB
Drejevinkel [°] 90 °
Driftstype elektrisk/manuel
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelsesstandard EN 60259
EN ISO 5211
Kapsling IP68
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback ved henvendelse
Positionsindikator Ja
Produktgruppe Tilbehør - Kugleventil
Termisk beskyttelseskontakt off Ja
Tilslutningstyper Gearflange
Type Elektriske aktuatorer

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality