Elektriske aktuatorer, AUMA Norm DN250 RB / DN200 FB
065N8220
AUMA Norm DN250 RB / DN200 FB
AUMA Norm DN250 RB / DN200 FB
Bruttovægt | 60 kg |
Nettovægt | 58 kg |
EAN nr. | 5702421652190 |
Bruttovægt | 60 kg |
Nettovægt | 58 kg |
EAN nr. | 5702421652190 |
Applikation | Opvarmning og køling |
Beskrivelse | AUMA Norm DN250 RB / DN200 FB |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftstype | elektrisk/manuel |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelsesstandard |
EN 60259 EN ISO 5211 |
Kapsling | IP68 |
Monteringsretning | Alle |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | ved henvendelse |
Positionsindikator | Ja |
Produktgruppe | Tilbehør - Kugleventil |
Termisk beskyttelseskontakt off | Ja |
Tilslutningstyper | Gearflange |
Type | Elektriske aktuatorer |
Applikation | Opvarmning og køling |
Beskrivelse | AUMA Norm DN250 RB / DN200 FB |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftstype | elektrisk/manuel |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelsesstandard |
EN 60259 EN ISO 5211 |
Kapsling | IP68 |
Monteringsretning | Alle |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | ved henvendelse |
Positionsindikator | Ja |
Produktgruppe | Tilbehør - Kugleventil |
Termisk beskyttelseskontakt off | Ja |
Tilslutningstyper | Gearflange |
Type | Elektriske aktuatorer |