Kugleventiler, JIP-WW, Hot-tap, Reduceret gennemløb, PN 40, DN 40, Svejse
Kugleventiler, JIP-WW, Hot-tap, Reduceret gennemløb, PN 40, DN 40, Svejse

065N0221

VVS: 418746011

JIP-WW DN 40 HT PN40 hs 32mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.36 kg
Nettovægt 2.31 kg
EAN nr. 5702421655788

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Beskrivelse JIP-WW DN 40 HT PN40 hs 32mm
Diameter for hulsav [mm] 32 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 40 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftstype Unbrakonøgle 7/10 mm
Funktion On/Off
Godkendelsesstandard EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20
FW 432 fra oktober 1998
PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1
Husets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Kegle-/sædepakningsmateriale PTFE+C
Kvs-værdier [m³/h] 96 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Længde [mm] 172 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Kugleventiler
Spindelpakningsmateriale EPDM
Svejseendemateriale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Svejse
Trykklasse PN 40
Type JIP-WW, Hot-tap
Ventilhusets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilkuglemateriale Rustfrit stål
Ventilspindelmateriale Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306
Ventilstørrelse DN 40
Ventiltype Reduceret gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality