Kugleventiler, JIP-WW, Hot-tap, PN 25, DN 80, Svejse
Kugleventiler, JIP-WW, Hot-tap, PN 25, DN 80, Svejse

065N0056

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.22 kg
Nettovægt 5.65 kg
EAN nr. 5710104514321

 

Funktion On/Off
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Produktgruppe Kugleventiler
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Svejse
Trykklasse PN 25
Type JIP-WW, Hot-tap
Ventilhusets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilstørrelse DN 80

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service