
JiP HT Hulsav #19 komplet
065N7997
JiP HT Hulsav #19 komplet
JiP HT Hulsav #19 komplet
Bruttovægt | 0.53 kg |
Nettovægt | 0.5 kg |
EAN nr. | 5702425098765 |
Bruttovægt | 0.53 kg |
Nettovægt | 0.5 kg |
EAN nr. | 5702425098765 |
Applikation | Opvarmning og køling |
Beskrivelse | JiP HT Hulsav #19 komplet |
Godkendelsesstandard |
EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20 FW 432 fra oktober 1998 PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Produktgruppe | Tilbehør - Kugleventil |
Type | Hot tap tools |
Applikation | Opvarmning og køling |
Beskrivelse | JiP HT Hulsav #19 komplet |
Godkendelsesstandard |
EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20 FW 432 fra oktober 1998 PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Produktgruppe | Tilbehør - Kugleventil |
Type | Hot tap tools |