Hulsav til anboring Ø24-DN25/32
Hulsav til anboring Ø24-DN25/32

065N8012

VVS: 418749851

Hulsav til anboring Ø24-DN25/32

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.06 kg
Nettovægt 0.05 kg
EAN nr. 5702421653470

 

Applikation Opvarmning og køling
Beskrivelse Hulsav til anboring Ø24-DN25/32
Godkendelsesstandard EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20
FW 432 fra oktober 1998
PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Tilbehør - Kugleventil
Type Hot tap tools

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality