AB-QM ANSI, 3", Højt flow, Med målenipler, ANSI-flange
003Z0984
AB-QM 3" High flow, pressure independent balancing and control valve
AB-QM 3" High flow, pressure independent balancing and control valve
Bruttovægt | 44.5 Kg |
Nettovægt | 43 Kg |
Volume | 83.434 Liter |
EAN nr. | 5714279008913 |
Bruttovægt | 44.5 Kg |
Nettovægt | 43 Kg |
Volume | 83.434 Liter |
EAN nr. | 5714279008913 |
Description | AB-QM 3" High flow, pressure independent balancing and control valve |
Differenstrykområde [psi] [Maks.] | 60 psi |
Differenstrykområde [psi] [Min.] | 9 psi |
Flow [gpm] [Maks.] | 176 gal/min |
Flow type | Højt flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 250 °C |
Medietemperatur [°F] [Min.] | 15 °C |
Motortilslutning | M30 x 1.5 |
Målenipler | Med målenipler |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Statisk tryk [psi] [Maks.] | 300 psi |
Tilslutningstyper | ANSI-flange |
Type | AB-QM ANSI |
Vandring [mm] | 15 mm |
Ventilhusets materiale | Gråt støbejern (A48 nr. 35A) |
Ventilstørrelse | 3" |
Description | AB-QM 3" High flow, pressure independent balancing and control valve |
Differenstrykområde [psi] [Maks.] | 60 psi |
Differenstrykområde [psi] [Min.] | 9 psi |
Flow [gpm] [Maks.] | 176 gal/min |
Flow type | Højt flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 250 °C |
Medietemperatur [°F] [Min.] | 15 °C |
Motortilslutning | M30 x 1.5 |
Målenipler | Med målenipler |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Statisk tryk [psi] [Maks.] | 300 psi |
Tilslutningstyper | ANSI-flange |
Type | AB-QM ANSI |
Vandring [mm] | 15 mm |
Ventilhusets materiale | Gråt støbejern (A48 nr. 35A) |
Ventilstørrelse | 3" |