AB-QM, DN 80, Højt flow, Med målenipler, Flange
003Z0794
VVS: 406838204
AB-QM DN 80, HF, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
AB-QM DN 80, HF, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
Bruttovægt | 43 Kg |
Nettovægt | 43 Kg |
Volume | 100.8 Liter |
EAN nr. | 5710104511818 |
Bruttovægt | 43 Kg |
Nettovægt | 43 Kg |
Volume | 100.8 Liter |
EAN nr. | 5710104511818 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 80, HF, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil |
Differenstryk [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominelt [m³/h] | 40 m³/h |
Flow type | Højt flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Motortilslutning | Danfoss standard |
Målenipler | Med målenipler |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |
SCIP-dossier produktnavn | AB-QM DN80-150 |
Starttryk [kPa] | 60 KPa |
Tilslutningstyper | Flange |
Trykklasse | PN 16 |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 15 mm |
Ventilhusets materiale | Gråt jern (EN-GJL-250) |
Ventilstørrelse | DN 80 |
Version | AB-QM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 80, HF, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil |
Differenstryk [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominelt [m³/h] | 40 m³/h |
Flow type | Højt flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Motortilslutning | Danfoss standard |
Målenipler | Med målenipler |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |
SCIP-dossier produktnavn | AB-QM DN80-150 |
Starttryk [kPa] | 60 KPa |
Tilslutningstyper | Flange |
Trykklasse | PN 16 |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 15 mm |
Ventilhusets materiale | Gråt jern (EN-GJL-250) |
Ventilstørrelse | DN 80 |
Version | AB-QM |