AB-QM, DN 40, Med målenipler, Udvendigt gevind

003Z1770

AB-QM NovoCon DN 40, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil, der skal bruges sammen med NovoCon M

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.984 Kilogram
Nettovægt 6.834 Kilogram
Volume 18.228 Liter
EAN nr. 5714279003758

 

Description AB-QM NovoCon DN 40, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil, der skal bruges sammen med NovoCon M
Differenstryk [kPa] [Maks.] 600 KPa
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow nominelt [m³/h] 7.5 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Motortilslutning Danfoss standard
Målenipler Med målenipler
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 895c13d2-aa37-49e5-a525-eb197599d612
SCIP-dossier produktnavn AB-QM DN40 DN50
Starttryk [kPa] 30 KPa
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 16
Type AB-QM
Vandring [mm] 10 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilstørrelse DN 40
Version AB-QM NovoCon

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality