AB-QM, DN 20, Med målenipler, Udvendigt gevind

003Z1713

VVS: 406844206

AB-QM DN 20, med målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil, Industripakke (16 stk.)

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.711 Kilogram
Nettovægt 0.708 Kilogram
Volume 0.92 Liter
EAN nr. 5710104089621

 

Description AB-QM DN 20, med målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil, Industripakke (16 stk.)
Differenstryk [kPa] [Maks.] 600 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow nominelt [m³/h] 0.9 m³/h
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Motortilslutning M30 x 1.5
Målenipler Med målenipler
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 84d8bf2a-7340-4285-a05f-e331f4cb195d
SCIP-dossier produktnavn AB-QM DN20 2TP (003Z1213) (MOQ 16pcs)
Starttryk [kPa] 16 KPa
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 16
Type AB-QM
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 2.25 mm
Ventilhusets materiale DZR-messing (CW 602N)
Ventilstørrelse DN 20
Version AB-QM 3.0

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality