AB-QM, DN 15, Med målenipler, Udvendigt gevind

003Z8201

VVS: 406838006

AB-QM DN 15, med målenipler, udvendigt gevind, PN25, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.588 Kilogram
Nettovægt 0.524 Kilogram
Volume 1.037 Liter
EAN nr. 5714279038194

 

Description AB-QM DN 15, med målenipler, udvendigt gevind, PN25, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
Differenstryk [kPa] [Maks.] 600 KPa
Differenstryk [kPa] [Min.] 16 KPa
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow nominelt [m³/h] 0.65 m³/h
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Motortilslutning M30 x 1.5
Målenipler Med målenipler
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. c8522cd8-24a3-42c2-8372-9bf3c06ad5e3
SCIP-dossier produktnavn AB-QM DN 15 with TP. Ext.
Starttryk [kPa] 16 KPa
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 25
Type AB-QM
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 4 mm
Ventilhusets materiale DZR-messing (CW 602N)
Ventilstørrelse DN 15
Version AB-QM 4.0

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality