TWA-Q, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 5.00 mm, Normal åben, 1.20 m
082F1603
VVS: 460956003
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termoaktuator, 1.2 m kabel
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termoaktuator, 1.2 m kabel
Bruttovægt | 0.17 Kg |
Nettovægt | 0.1 Kg |
Volume | 0.475 Liter |
EAN nr. | 5702425243127 |
Bruttovægt | 0.17 Kg |
Nettovægt | 0.1 Kg |
Volume | 0.475 Liter |
EAN nr. | 5702425243127 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termoaktuator, 1.2 m kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Godkendelsesstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabellængde [m] | 1.2 m |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP-dossier produktnavn | "TWA-Q" |
Strømløs position | Normal åben |
Styresignaltype | On/Off og PWM |
Type | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termoaktuator, 1.2 m kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Godkendelsesstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabellængde [m] | 1.2 m |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP-dossier produktnavn | "TWA-Q" |
Strømløs position | Normal åben |
Styresignaltype | On/Off og PWM |
Type | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5 mm |