TWA-Q, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 5.00 mm, Normal lukket, 5.00 m
082F1604
VVS: 460956004
TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termoaktuator, 5 m kabel
TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termoaktuator, 5 m kabel
Bruttovægt | 0.385 Kg |
Nettovægt | 0.375 Kg |
Volume | 1.088 Liter |
EAN nr. | 5702425243141 |
Bruttovægt | 0.385 Kg |
Nettovægt | 0.375 Kg |
Volume | 1.088 Liter |
EAN nr. | 5702425243141 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termoaktuator, 5 m kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Godkendelsesstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabellængde [m] | 5 m |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP-dossier produktnavn | "TWA-Q" |
Strømløs position | Normal lukket |
Styresignaltype | On/Off og PWM |
Type | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termoaktuator, 5 m kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Godkendelsesstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabellængde [m] | 5 m |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP-dossier produktnavn | "TWA-Q" |
Strømløs position | Normal lukket |
Styresignaltype | On/Off og PWM |
Type | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5 mm |