ABNM A5 0-10V, LOG, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 6.50 mm, Normal åben
082F1163
VVS: 406848812
ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NO, termoaktuator
ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NO, termoaktuator
Bruttovægt | 0.116 Kg |
Nettovægt | 0.115 Kg |
Volume | 0.352 Liter |
EAN nr. | 5702420124438 |
Bruttovægt | 0.116 Kg |
Nettovægt | 0.115 Kg |
Volume | 0.352 Liter |
EAN nr. | 5702420124438 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NO, termoaktuator |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Godkendelsesstandard |
EC EN 60730 UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
Produktlabel | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringskarakteristik | LOG |
SCIP-dossier nr. | 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98 |
SCIP-dossier produktnavn | 082F1163 |
Strømløs position | Normal åben |
Styreindgangssignal Y [V] | 0 - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende |
Type | ABNM A5 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 6.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NO, termoaktuator |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Godkendelsesstandard |
EC EN 60730 UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
Produktlabel | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringskarakteristik | LOG |
SCIP-dossier nr. | 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98 |
SCIP-dossier produktnavn | 082F1163 |
Strømløs position | Normal åben |
Styreindgangssignal Y [V] | 0 - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende |
Type | ABNM A5 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 6.5 mm |