ABN A5 til/fra, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 5.00 mm, Normal åben
082F1153
VVS: 406848752
ABN A5, 230V, 5 mm, NO, termoaktuator
ABN A5, 230V, 5 mm, NO, termoaktuator
Bruttovægt | 0.14 Kg |
Nettovægt | 0.14 Kg |
Volume | 0.338 Liter |
EAN nr. | 5702420122267 |
Bruttovægt | 0.14 Kg |
Nettovægt | 0.14 Kg |
Volume | 0.338 Liter |
EAN nr. | 5702420122267 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABN A5, 230V, 5 mm, NO, termoaktuator |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Godkendelsesstandard |
EC EN 60730 UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabel medfølger | Nej |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
Produktlabel | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
SCIP-dossier produktnavn | 082F1153 |
Strømløs position | Normal åben |
Styresignaltype | On/Off og PWM |
Type | ABN A5 On/Off |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABN A5, 230V, 5 mm, NO, termoaktuator |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Godkendelsesstandard |
EC EN 60730 UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabel medfølger | Nej |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
Produktlabel | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
SCIP-dossier produktnavn | 082F1153 |
Strømløs position | Normal åben |
Styresignaltype | On/Off og PWM |
Type | ABN A5 On/Off |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5 mm |