![AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 24.0 s/mm, 5.00 mm, 5.00 m AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 24.0 s/mm, 5.00 mm, 5.00 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/137626/ID043031823389-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 24.0 s/mm, 5.00 mm, 5.00 m
082H8062
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, motor med feedback signal, modulerende styring til AB-QM DN 10-32
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, motor med feedback signal, modulerende styring til AB-QM DN 10-32
Bruttovægt | 0.58 kg |
Nettovægt | 0.51 kg |
EAN nr. | 5702425093258 |
Bruttovægt | 0.58 kg |
Nettovægt | 0.51 kg |
EAN nr. | 5702425093258 |
Beskrivelse | AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, motor med feedback signal, modulerende styring til AB-QM DN 10-32 |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Godkendelsesstandard | EC EN 60730 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 42 |
Kabellængde [m] | 5 m |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 10-32 |
Positionsfeedback | Ja |
Produktgruppe | Gearaktuatorer |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Spindelhastighed [s/mm] | 24 s/mm |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende |
Type | AME 110 NLX 0-10V |
Vandring [mm] | 5 mm |
Beskrivelse | AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, motor med feedback signal, modulerende styring til AB-QM DN 10-32 |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Godkendelsesstandard | EC EN 60730 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 42 |
Kabellængde [m] | 5 m |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 10-32 |
Positionsfeedback | Ja |
Produktgruppe | Gearaktuatorer |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Spindelhastighed [s/mm] | 24 s/mm |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende |
Type | AME 110 NLX 0-10V |
Vandring [mm] | 5 mm |