AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 10.00 m
082H8064
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, motor med feedback signal, modulerende styring til AB-QM DN 10-32
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, motor med feedback signal, modulerende styring til AB-QM DN 10-32
Bruttovægt | 0.823 Kg |
Nettovægt | 0.715 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
EAN nr. | 5702425093272 |
Bruttovægt | 0.823 Kg |
Nettovægt | 0.715 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
EAN nr. | 5702425093272 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, motor med feedback signal, modulerende styring til AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Godkendelsesstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 42 |
Kabellængde [m] | 10 m |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 10-32 |
Positionsfeedback | Ja |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP-dossier produktnavn | AMI. AME/AMV (1) |
Spindelhastighed [s/mm] | 24 s/mm |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende |
Type | AME 110 NLX 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, motor med feedback signal, modulerende styring til AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Godkendelsesstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 42 |
Kabellængde [m] | 10 m |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 10-32 |
Positionsfeedback | Ja |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP-dossier produktnavn | AMI. AME/AMV (1) |
Spindelhastighed [s/mm] | 24 s/mm |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende |
Type | AME 110 NLX 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5 mm |