MSV-F2, DN 400, PN 16, Flange
003Z1144
VVS: 406946125
MSV-F2 DN 400 with test plugs PN16, manual balancing valve
MSV-F2 DN 400 with test plugs PN16, manual balancing valve
Bruttovægt | 464 Kg |
Nettovægt | 460 Kg |
Volume | 1245 Liter |
EAN nr. | 5710104523453 |
Bruttovægt | 464 Kg |
Nettovægt | 460 Kg |
Volume | 1245 Liter |
EAN nr. | 5710104523453 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 400 with test plugs PN16, manual balancing valve |
Drænfunktion | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstillingsskala | Ja |
Kvs-værdier [m³/h] | 3516 m³/h |
Kvs-værdier [m³/h] [Maks.] | 3500 m³/h |
Lukkefunktion | Ja |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Målenipler | Ja |
Produktgruppe | Manual balancing |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a |
SCIP-dossier produktnavn | MSV-F2 DN200-DN400 |
Tilslutningstyper | Flange |
Trykklasse | PN 16 |
Type | MSV-F2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Gråt støbejern |
Ventilstørrelse | DN 400 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 400 with test plugs PN16, manual balancing valve |
Drænfunktion | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstillingsskala | Ja |
Kvs-værdier [m³/h] | 3516 m³/h |
Kvs-værdier [m³/h] [Maks.] | 3500 m³/h |
Lukkefunktion | Ja |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Målenipler | Ja |
Produktgruppe | Manual balancing |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a |
SCIP-dossier produktnavn | MSV-F2 DN200-DN400 |
Tilslutningstyper | Flange |
Trykklasse | PN 16 |
Type | MSV-F2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Gråt støbejern |
Ventilstørrelse | DN 400 |