LENO MSV-BD PURE, Lavt flow, Indvendigt gevind
003Z9990
VVS: 406948204
Type: LENO MSV-BD PURE, Lavt flow, Indvendigt gevind, Manuel indregulering
Type: LENO MSV-BD PURE, Lavt flow, Indvendigt gevind, Manuel indregulering
Bruttovægt | 0.814 Kg |
Nettovægt | 0.802 Kg |
Volume | 1.376 Liter |
EAN nr. | 5715162508701 |
Bruttovægt | 0.814 Kg |
Nettovægt | 0.802 Kg |
Volume | 1.376 Liter |
EAN nr. | 5715162508701 |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 2.5 bar |
Drænfunktion | Ja |
Flow type | Lavt flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstillingsskala | Ja |
Kvs-værdier [m³/h] | 2.5 m³/h |
Lead content | less than 0,1% |
Lukkefunktion | Ja |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Målenipler | Med målenipler |
Produktgruppe | Manual balancing |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Tilslutninger | G ½" |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Trykklasse | PN 20 |
Type | LENO MSV-BD PURE |
Ventilhusets materiale | Ecobrass |
Ventilstørrelse | DN 15 LF |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 2.5 bar |
Drænfunktion | Ja |
Flow type | Lavt flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstillingsskala | Ja |
Kvs-værdier [m³/h] | 2.5 m³/h |
Lead content | less than 0,1% |
Lukkefunktion | Ja |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Målenipler | Med målenipler |
Produktgruppe | Manual balancing |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Tilslutninger | G ½" |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Trykklasse | PN 20 |
Type | LENO MSV-BD PURE |
Ventilhusets materiale | Ecobrass |
Ventilstørrelse | DN 15 LF |