LENO MSV-BD, DN 20, Udvendigt gevind

003Z4102

VVS: 406948136

MSV-BD DN 20, udvendigt gevind, manuel indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.906 Kg
Nettovægt 0.833 Kg
Volume 1.402 Liter
EAN nr. 5702420084626

 

Beskrivelse MSV-BD DN 20, udvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 2.5 bar
Drænfunktion Ja
Indstillingsskala Ja
Kvs-værdier [m³/h] 6 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Manual balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead
Tilslutninger G 1 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 20
Type LENO MSV-BD
Ventilhusets materiale DZR messing
Ventilstørrelse DN 20

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality