LENO MSV-BD, DN 15, Udvendigt gevind
003Z4101
VVS: 406948134
MSV-BD DN 15, udvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
MSV-BD DN 15, udvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
Bruttovægt | 0.84 Kg |
Nettovægt | 0.772 Kg |
Volume | 2.201 Liter |
EAN nr. | 5702420084602 |
Bruttovægt | 0.84 Kg |
Nettovægt | 0.772 Kg |
Volume | 2.201 Liter |
EAN nr. | 5702420084602 |
Beskrivelse | MSV-BD DN 15, udvendigt gevind, manuel indreguleringsventil |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 2.5 bar |
Drænfunktion | Ja |
Indstillingsskala | Ja |
Kvs-værdier [m³/h] | 3 m³/h |
Lukkefunktion | Ja |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Målenipler | Med målenipler |
Produktgruppe | Manual balancing |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead |
Tilslutninger | G ¾ A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Trykklasse | PN 20 |
Type | LENO MSV-BD |
Ventilhusets materiale | DZR messing |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Beskrivelse | MSV-BD DN 15, udvendigt gevind, manuel indreguleringsventil |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 2.5 bar |
Drænfunktion | Ja |
Indstillingsskala | Ja |
Kvs-værdier [m³/h] | 3 m³/h |
Lukkefunktion | Ja |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Målenipler | Med målenipler |
Produktgruppe | Manual balancing |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead |
Tilslutninger | G ¾ A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Trykklasse | PN 20 |
Type | LENO MSV-BD |
Ventilhusets materiale | DZR messing |
Ventilstørrelse | DN 15 |