LENO MSV-B, DN 50, Indvendigt gevind

003Z4036

MSV-B DN 50, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.432 Kg
Nettovægt 2.381 Kg
Volume 3.411 Liter
EAN nr. 5702420096520

 

Beskrivelse MSV-B DN 50, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
Drænfunktion Nej
Indstillingsskala Ja
Kvs-værdier [m³/h] 40 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Manual balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead
Tilslutninger Rp 2
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 20
Type LENO MSV-B
Ventilhusets materiale DZR messing
Ventilstørrelse DN 50

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality