LENO MSV-B, DN 32, Indvendigt gevind

003Z4034

MSV-B DN 32, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.562 Kg
Nettovægt 1.562 Kg
Volume 2.219 Liter
EAN nr. 5702420096483

 

Beskrivelse MSV-B DN 32, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
Drænfunktion Nej
Indstillingsskala Ja
Kvs-værdier [m³/h] 18 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Manual balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead
Tilslutninger Rp 1¼
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 20
Type LENO MSV-B
Ventilhusets materiale DZR messing
Ventilstørrelse DN 32

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality