LENO MSV-B, DN 15, Lavt flow, Indvendigt gevind

003Z4030

VVS: 406949004

MSV-B DN 15 LF, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.732 Kilogram
Nettovægt 0.594 Kilogram
Volume 1.339 Liter
EAN nr. 5702420096407

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-B DN 15 LF, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
Drænfunktion Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow type Lavt flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Indstillingsskala Ja
Kvs-værdier [m³/h] 2.5 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Manual balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIP-dossier produktnavn MSV-B DN15-DN50 (1)
Tilslutninger Rp ½
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 20
Type LENO MSV-B
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhusets materiale DZR messing
Ventilstørrelse DN 15

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality