AB-PM, Udvendigt gevind

003Z1435

AB-PM DN 40, kombineret automatisk indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.905 Kilogram
Nettovægt 6.834 Kilogram
Volume 19.32 Liter
EAN nr. 5710104095493

 

Description AB-PM DN 40, kombineret automatisk indreguleringsventil
Differenstryk [kPa] [Maks.] 400 KPa
Differenstryk [kPa] [Min.] 42 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Impulsledningslængde [m] 2.5 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Monteringsposition Returrøret.
Motortilslutning Danfoss standard
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Automatic balancing
Qnom fabriksindstilling (Δpr 25 kPa) 5000 l/h
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 16
Type AB-PM
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilstørrelse DN 40

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality