EPP Isoleringshætte ASV / USV DN 25

003L8172

VVS: 406859872

EPP Isoleringshætte ASV / USV DN 25

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.16 Kg
Nettovægt 0.14 Kg
Volume 3.112 Liter
EAN nr. 5702421602942

 

Anvendelse USV
Bemærkninger Op til 120 °C
Description EPP Isoleringshætte ASV / USV DN 25
In scope of WEEE and contain batteries No
Pakke, bredde [mm] 137 mm
Pakke, dybde [mm] 173 mm
Pakke, højde [mm] 125 mm
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilslutning til ventil DN 25
Type Automatic balancing accessories

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality