065B8254
VVS: 449314902
FVR aftapningskugleventil
FVR aftapningskugleventil
Bruttovægt | 0.07 kg |
Nettovægt | 0.07 kg |
EAN nr. | 5710104042572 |
Bruttovægt | 0.07 kg |
Nettovægt | 0.07 kg |
EAN nr. | 5710104042572 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50 % |
Beskrivelse | FVR aftapningskugleventil |
Husets materiale | Messing |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Produktgruppe | Tilbehør – Hjælpeprodukter |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Type | FVR-D |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50 % |
Beskrivelse | FVR aftapningskugleventil |
Husets materiale | Messing |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Produktgruppe | Tilbehør – Hjælpeprodukter |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Type | FVR-D |