TPOne- B

087N7861

Dette produkt er udgået.

TPOne-B, batteriforsynet programmerbar kloktermostat

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.3 kg
Nettovægt 0.1 kg
EAN nr. 5013567423453

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046 kg
1 Primary battery weight Kg 0.023 kg
Applikation Room heating
Automatisk sommertid Ja
Backplate Custom Backplate
Baggrundsbelyst display Ja
Batteriantal 2
Batterilevetid [år] 2 yr
Batteritype 2 alkaliske AA-batterier
Battery type or Name Alkaline AA
Beskrivelse TPOne-B, batteriforsynet programmerbar kloktermostat
Bredde [mm] 155 mm
Category name Programable Thermostat
Control Type On/Off modulating control
Designstandard EN 60730-2-9
Dybde [mm] 30 mm
Fabriksindstillede programmer Ja
Fabriksindstillet kalenderur Nej
Farve Hvid RAL 9010
Feriefunktion Ja
Fjernføler (tilvalg) Ja
Forsinket startkontrol Ja
Forsyningstype Battery
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Frostsikring Ja
Garanti [år] 2
Godkendelse CE
UKCA
Højde [mm] 66 mm
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indbygget føler Ja
Indikator for lav batteristand Ja
Kontakttype SPDT
Kuglehårdhedstest [°C] 75 °C
Label product Yes
Materiale ABS+PC, non-flammable
Medie A
Nominel impulsspænding [kV] 2.5 kV
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 45 °C
On/off modulating control Ja
On/Offs pr. dag 6
Optimeret startstyring Ja
Output kontaktbelastning induktiv [A] 1 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 3 A
Overstyringsfunktion Ja
Plantype 7-dage, 5/2-dage eller døgn
Produktgruppe Programmérbare rumtermostater
Produktoplysninger TPOne- B
REACH Candidate List substances >0.1% No
Reguleringsforurening Grader 2
Sluk Ja
Styring ON/OFF Ja
Temperatur [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatur [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturnøjagtighed ±1°C
Termostattilstand Ja
Timer for serviceinterval Ja
Type TPOne detail
UNSPSC CODE 41112209
Urdisplay AM/PM eller 24-timers visning
Valgfri °C eller °F Ja
Viser tidspunkt eller temperatur Ja
Weight per battery 23 g

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality