Batteries for thermostat + 230Vac for receiver

087N7864

Dette produkt er udgået.

TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.455 Kg
Nettovægt 0.1 Kg
Volume 3.07 Liter
EAN nr. 5013567423477

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Automatisk sommertid Ja
Baggrundsbelyst display Ja
Batteriantal 2
Batteritype 2 alkaliske AA-batterier
Battery type or Name Alkaline AA
Bredde [mm] 155 mm
Control Type On/Off modulating control
Description TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver
Designstandard EN 60730-2-9
Dybde [mm] 30 mm
Fabriksindstillede programmer Ja
Fabriksindstillet kalenderur Nej
Feriefunktion Ja
Fjernføler (tilvalg) Ja
Forsinket startkontrol Ja
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningstype Batteries for thermostat + 230Vac for receiver
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Frostsikring Ja
Højde [mm] 66 mm
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indbygget føler Ja
Indikator for lav batteristand Ja
Kontakttype SPDT
Kuglehårdhedstest [°C] 75 °C
Medie A
Nominel impulsspænding [kV] 2.5 kV
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 45 °C
On/off modulating control Ja
On/Offs pr. dag 6
Optimeret startstyring Ja
Output kontaktbelastning induktiv [A] 1 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 3 A
Overstyringsfunktion Ja
Plantype 7-dage, 5/2-dage eller døgn
Produktgruppe Programmable Room Thermostats
Reguleringsforurening Grader 2
RF-frekvens [MHz] 433.92 MHz
RF-område [m] 30 m
Sluk Ja
Styring ON/OFF Ja
Temperatur [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatur [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturnøjagtighed ±1°C
Termostattilstand Ja
Timer for serviceinterval Ja
Tolerance ±15%
Type TPOne Retail
Urdisplay AM/PM eller 24-timers visning
Valgfri °C eller °F Ja
Viser tidspunkt eller temperatur Ja
Weight per battery 23 g

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality