Produktdetaljer

Bruttovægt 0.22 kg
Nettovægt 0.22 kg
EAN nr. 5013567422142

 

Baggrundsbelyst display Ja
Batteritype 2 alkaliske AA-batterier
Bredde [mm] 84 mm
Designstandard EN 60730-2-9
Dybde [mm] 35 mm
Forsyningstype Batterier
Frostsikring Ja
Højde [mm] 84 mm
Kuglehårdhedstest [°C] 75 °C
Kølemulighed Ja
Medie A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 45 °C
Omskiftningsdifferens [°C] [Maks.] 1 °C
On/off modulating control Ja
Produktgruppe Rumtermostater, RET
Reguleringsforurening Grader 2
RF-frekvens [MHz] 433.92 MHz
RF-område [m] 30 m
Sikkerhedskopiering af hukommelse Ja
Statusindikator Ja
Styring ON/OFF Ja
Temperatur [°C] [Maks.] 30 °C
Temperatur [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Maks.] 30 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturnøjagtighed ±1°C
Temperaturområde (køling) [°C] [Maks.] 52 °C
Temperaturområde (køling) [°C] [Min.] 52 °C
Tidsforsinkelse for kompressor (tilvalg) Ja
Type RET2000
Valgfri °C eller °F Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality